Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 58 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 6600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU

Tuotteen kuvaus

2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustusvaijeri, 2 vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 6600 lm, 58 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106213
Täysi tilauskoodi: 871951497310700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU txt 5.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106213 fi_FI pdf 444.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106213_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106213_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU IES
Dialux
ULD File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU LDT