Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 46 W, 2810x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH

Tuotteen kuvaus

2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 6200 lm, 46 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106210
Täysi tilauskoodi: 871951497307700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH txt 5.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106210 fi_FI pdf 464.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106210_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106210_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH IES
Revit-tiedosto
SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH 910505106210 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH ULD
Relux
ROLF File - SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH LDT