Philips TrueLine suspended, 28 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 3800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU
Tuotteen kuvaus
2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustusvaijeri, 2 vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 3800 lm, 28 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta