Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 52 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 7200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU

Tuotteen kuvaus

2250x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 7200 lm, 52 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106204
Täysi tilauskoodi: 871951497296400

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106204 fi_FI pdf 456.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106204_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106204_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU IES
Revit-tiedosto
SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU 910505106204 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU LDT