Philips TrueLine suspended, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, SW2, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC
SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU
Tuotteen kuvaus
2290x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustusvaijeri, 2 vaijeria, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta