Tuotteen kuvaus
570x55 mm; H88 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 1200 lm, 11 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö