Tuotteen kuvaus
570x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustusvaijeri, 2 vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 1000 lm, 8.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö