Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 7.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH

Tuotteen kuvaus

570x55 mm; H88 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 700 lm, 7.2 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106194
Täysi tilauskoodi: 871951497281000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH txt 5.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106194 fi_FI pdf 456.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106194_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106194_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH IES
Revit-tiedosto
SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH 910505106194 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH ULD
Relux
ROLF File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH LDT