Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 34 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Tuotteen kuvaus

1450x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustussarja, 2-vaijeria, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106190
Täysi tilauskoodi: 871951497257500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106190 fi_FI pdf 593.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106190_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106190_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU IES
Revit-tiedosto
SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU 910505106190 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU LDT