Philips TrueLine suspended, 36.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU
Tuotteen kuvaus
1130x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4900 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta