Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 31 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Tuotteen kuvaus

1130x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Epäsymmetrinen heijastin, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106158
Täysi tilauskoodi: 871951497273500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 5.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106158 fi_FI pdf 375.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106158_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106158_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Revit-tiedosto
SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU 910505106158 ZIP
Dialux
ULD File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU LDT