Philips TrueLine surface mounted

Philips TrueLine – laadukas ja energiatehokas valaisin, jolla voidaan luoda saumattomia valojonoja

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pinta-asennettava Trueline on energiatehokas ja laadukas jonovalaisin. TrueLine tarjoaa miellyttävän ja tasaisen valaistuksen, joka sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavana myös uppoasennettavana ja ripustettavana. Saatavilla on eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja. TrueLine voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Edut

  • Jonovalaisin, jossa on erittäin korkea valotehokkuus

  • Mahdollistaa miellyttävän tasaisen valaistuksen, joka ei häikäise

Ominaisuudet

  • Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W

  • Toimistoyhteensopiva (UGR < 19)

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Koulut
  • Myymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tämä tuote on IPX0-luokiteltu, eikä siten ole vesitiivis. Philips/Signify ei voi vastaa tuotteen takuusta tai turvallisuudesta, mikäli tuote joutuu kosketuksiin veden kanssa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TrueLine surface mounted fi_FI pdf 943.5 kB
Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 620.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-TrueLine surface mounted
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-TrueLine surface mounted
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB