Philips TrueLine surface mounted, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU

Tuotteen kuvaus

1410x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Pinta, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103227
Täysi tilauskoodi: 871951497215500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103227 fi_FI pdf 398.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103227_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103227_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU IES
Revit-tiedosto
SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU 910505103227 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU LDT