Philips TrueLine surface mounted, BioUp, 29 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU

Tuotteen kuvaus

L1170 mm, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105971
Täysi tilauskoodi: 872016963440400

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105971 fi_FI pdf 589.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105971_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105971_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU IES
Revit-tiedosto
SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU 910505105971 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU LDT