Philips TrueLine surface mounted, UltraEfficient, 28 W, L1410 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH
Tuotteen kuvaus
L1410 mm, Alumiini, Valkoinen, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 5000 lm, 28 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta