Philips TrueLine surface mounted, UltraEfficient, 23 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU
Tuotteen kuvaus
L1170 mm, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta