Philips TrueLine surface mounted, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH

Tuotteen kuvaus

2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103266
Täysi tilauskoodi: 871951497302200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103266 fi_FI pdf 454.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103266_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103266_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH IES
Revit-tiedosto
SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH 910505103266 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH LDT