Philips TrueLine surface mounted, 48.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 6800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU
Tuotteen kuvaus
2250x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Pinta, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 6800 lm, 48.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta