Philips TrueLine surface mounted, 22 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU

Tuotteen kuvaus

2250x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Pinta, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 3000 lm, 22 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103250
Täysi tilauskoodi: 871951497286500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103250 fi_FI pdf 457.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103250_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103250_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TrueLine-SM530C-L2250 max 780.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU IES
Revit-tiedosto
SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU 910505103250 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU LDT