Philips TrueLine surface mounted, 30.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU
Tuotteen kuvaus
1450x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Pinta, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta