Philips TrueLine surface mounted, 28.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU

Tuotteen kuvaus

1170x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Pinta, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4000 lm, 28.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103237
Täysi tilauskoodi: 871951497214800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU txt 5.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103237 fi_FI pdf 609.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103237_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103237_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TrueLine-SM530C-L1170 max 780.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU IES
Revit-tiedosto
SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU 910505103237 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU LDT