Philips Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4, 27.5 W, 1570x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC
Tuotteen kuvaus
1570x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta