Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH

Tuotteen kuvaus

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868389
Täysi tilauskoodi: 871951462453500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH txt 3.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868389 fi_FI pdf 502.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868389_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868389_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH IES
Revit-tiedosto
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH 910925868389 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH LDT