Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU

Tuotteen kuvaus

L1500 mm; H70 mm, Alumiini, Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868379
Täysi tilauskoodi: 871951462443600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868379 fi_FI pdf 466.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868379_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868379_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Revit-tiedosto
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868379 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT