Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH
Tuotteen kuvaus
L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta