Tuotteen kuvaus
L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin