Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH
Tuotteen kuvaus
L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta