Tuotteen kuvaus
L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin