Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH

Tuotteen kuvaus

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868363
Täysi tilauskoodi: 871951462427600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH txt 3.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868363 fi_FI pdf 578.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868363_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868363_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH IES
Revit-tiedosto
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH 910925868363 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH LDT