Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK

Tuotteen kuvaus

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868361
Täysi tilauskoodi: 871951462425200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK txt 3.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868361 fi_FI pdf 472.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868361_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868361_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK IES
Revit-tiedosto
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK 910925868361 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK LDT