Tuotteen kuvaus
L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Epäsymmetrinen keilakulma, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I