Philips FlexBlend, pinta-asennettava

FlexBlend on laadukkaan toimistovalaistuksen suunnannäyttäjä

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips FlexBlend on pinta- ja ripustusasennettavien valaisimien monipuolinen tuoteperhe, joka täydentää upotettavien FlexBlend-valaisimien valikoimaa. Tuoteperhe tarjoaa toimistoyhteensopivia valaistusratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin nopeasti. Pinta-asennettavat ja ripustettavat valaisimet sopivat toimiston eri tiloihin, kuten avokonttoriin, käytäville, auloihin ja neuvotteluhuoneisiin. FlexBlend voidaan asentaa joko erillisenä tai valojonoon. Valaisimessa on integroitu ohjainlaite. FlexBlend on skaalautuva ja päivitettävä, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin) silloin, kun se parhaiten sopii. Tämä tekee valaisimesta erinomaisen valinnan sekä uusiin kohteisiin että saneerausprojekteihin.

Edut

  • Takaisinmaksuaika alle 3 vuotta

  • Sopii toimistojen monenlaisiin valaistustarpeisiin

Ominaisuudet

  • Toimistoyhteensopiva (UGR<19, L65< 3 000 cd/sm)

  • Yhtenäinen ja tasainen valo, joka ei häikäise

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Koulut
  • Terveydenhuolto

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikkaa valitessa.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet FlexBlend, pinta-asennettava fi_FI pdf 902.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-FlexBlend, pinta-asennettava
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-FlexBlend, pinta-asennettava
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
FlexBlend Surface EPD pdf 1.2 MB