Philips FlexBlend, pinta-asennettava, 32 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH

Tuotteen kuvaus

1470x200 mm; H73 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4500 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910925867883
Täysi tilauskoodi: 871951418246200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867883 fi_FI pdf 486.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867883_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867883_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH IES
Revit-tiedosto
SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH 910925867883 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH LDT