Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta, IP20/54

RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonaatti, Musta, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104582
Täysi tilauskoodi: 872016959070000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104582 fi_FI pdf 283.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104582_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104582_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Revit-tiedosto
RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104582 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT