Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hillitty muotokieli

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Evo Mini Fixed on pienikokoinen korostusvalaisin, jossa on tyylikkään hillitty muotokieli. Tämä tekee tuotteesta erinomaisen valinnan muotimyymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin sekä asuintiloihin. 3D-tulostettu runko on valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokiertomateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: sitä voidaan päivittää ja se on uudelleenkäytettävä, huollettava sekä kierrätettävä. Lisäksi GreenSpace Evo Mini Fixed on erittäin energiatehokas, mikä tekee siitä vastuullisen valinnan korostusvalaistukseen. Syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Saneerausprojektit ovat helppoja Perfect Fitin avulla, koska se sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin. Philips MyCreation tarjoaa lisää värejä, tekstuureja ja asennusaukkoja.

Edut

  • Sulautuu myymälöiden sisustukseen selkeän muotokielen ansiosta

  • Perfect Fit -ratkaisu sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin, joten vanhojen valaisimien korvaaminen on helppoa

Ominaisuudet

  • Helppo pääsy optiikkaan, LEDiin ja etulasiin

  • Huollettavissa vakiotyökaluilla

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Hotellit ja ravintolat
  • Asuinrakennukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

  • Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed fi_FI pdf 441.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Useita resursseja - Software Plugins