Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Valkoinen, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104580
Täysi tilauskoodi: 872016959068700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104580 fi_FI pdf 220.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104580_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-tiedosto
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT