Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, Harmaa, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, Clear, Lasi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505102997
Täysi tilauskoodi: 872016958994000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102997 fi_FI pdf 283.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102997_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-tiedosto
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT