Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 15.8 W, D79 mm, 2160 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2160 lm, 15.8 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505102995
Täysi tilauskoodi: 872016958992600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102995 fi_FI pdf 395.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102995_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102995_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH IES
Revit-tiedosto
RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH 910505102995 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH LDT