Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 17.7 W, D79 mm, 1970 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20
RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Tuotteen kuvaus
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 1970 lm, 17.7 W, 107 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
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
- Signify Circle