Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2

GreenSpace Accent Fixed Gen2 – Huollettava ja päivitettävä alasvalo myymälätiloihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Accent Fixed Gen2 tuo vähittäismyymälöihin ylivertaisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä korostusalasvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduulin ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. GreenSpace Accent Fixed Gen2 auttaa näin tukemaan elinkaarivalaistusta. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

Edut

  • Enemmän loistetta ja miellyttävämpi valo PerfectAccent-optiikan avulla

  • Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä

Ominaisuudet

  • Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla

  • Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla

Käyttökohteet

  • Supermarketit ja hypermarketit
  • Suuret vähittäismyymälät
  • Ostoskeskukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Fixed Gen2 fi_FI pdf 580.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Fixed-Gen2-RS350B-Ref-910771147143 pdf 1.8 MB