Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Aluminoitu, Valkoinen, IP20
RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH
Tuotteen kuvaus
Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Leveä valokeila, Aluminoitu, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta