Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102748
Täysi tilauskoodi: 872016958806600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102748 fi_FI pdf 439.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102748_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102748_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-tiedosto
RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102748 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT