Tuotteen kuvaus
Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin