Tuotteen kuvaus
Recessed, D150 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Erittäin leveä keila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class