Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

RS352B 39S/830 WIA-E WB BK

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102767
Täysi tilauskoodi: 872016958825700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102767 fi_FI pdf 452.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102767_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102767_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Revit-tiedosto
RS352B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102767 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK LDT