Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 5-napainen, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401898782
Täysi tilauskoodi: 871951454824499

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401898782 fi_FI pdf 311.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS151B Mounting Insructions PSD 12S pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401898782_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401898782_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH IES
Revit-tiedosto
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 pdf 655.7 kB