Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401898682
Täysi tilauskoodi: 871951454823799

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401898682 fi_FI pdf 423.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS151B Mounting Insructions WIA 12S pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401898682_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401898682_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH IES
Revit-tiedosto
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH 911401898682 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 WIA PI6 WH 911401898682 pdf 648.9 kB