Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401897682
Täysi tilauskoodi: 871951454813899

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401897682 fi_FI pdf 309.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401897682_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401897682_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-tiedosto
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401897682 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401897682 pdf 649.0 kB