Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/65

RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401824684
Täysi tilauskoodi: 871951494168799

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401824684 fi_FI pdf 323.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401824684_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401824684_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-tiedosto
RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 911401824684 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B  LED6 WB 840 D68 PSR PI6 ALU 911401824684 pdf 704.7 kB