Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401824584
Täysi tilauskoodi: 871951494167099

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401824584 fi_FI pdf 737.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401824584_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401824584_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-tiedosto
RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU 911401824584 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401824584 pdf 652.4 kB